ニッぺ 水性フレッシュワイド 0.2L クリーム

ニッぺ 水性フレッシュワイド 0.2L クリーム

通常単価:
665
通常出荷日:
7日目

【特長】
・塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。
・タレにくい、微臭タイプです。
・かび止め材、さび止め材配合しています。
【用途】
・浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。
・ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。
・屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)
・門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。
【商品仕様】
・色:クリーム
・容量(L):0.2
・乾燥時間:約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
・塗り重ね可能時間:4時間以上(20℃)
・塗布面積([[M2]]):1.7~2
・塗布面積:1.7~2[[M2]]
・JANコード:4976124024207
・トラスココード:827-9408
・質量:320g
【材質/仕上】
・合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水

(i)ご注意

  • 注意書きをよく読んでから使用してください。 衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。 塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

665

型番 : HTA102-0.2
通常出荷日 7日目
通常単価 665

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ニッぺ 水性フレッシュワイド 0.2L クリームのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)