MIE ハンドタップ(細目) 9×0.75 セット

MIE ハンドタップ(細目) 9×0.75 セット
通常単価:
4,308
通常出荷日:
5日目

【用途】
・鉄・軽金属ねじ山修正・作製用
【商品仕様】
・加工ねじ・メートルねじ用M9X0.75
・トラスココード:825-8061
・質量:90
【材質/仕上】
・低合金鋼(SKS)
【セット内容/付属品】
・先・中・仕上 各1本

(i)ご注意

  • ステンレス製のねじ類には、使用できません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HT-9X0.75-S

型番
HT-9X0.75-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,308円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

MIE ハンドタップ(細目) 9×0.75 セットの型番HT-9X0.75-Sのページです。
型番HT-9X0.75-Sに関する仕様情報を記載しております。

HT-9X0.75-Sで型番確定

MIE ハンドタップ(細目) 9×0.75 セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)