サニパック HT98容量表記入り白半透明ゴミ袋90L 10枚

サニパック HT98容量表記入り白半透明ゴミ袋90L 10枚【10個入り】

通常単価:
185
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいゴミ袋です。
・ハーフタイプなので陳列の際、場所をとりません。
【商品仕様】
・縦(mm):1000
・色:白半透明
・横(mm):900
・厚さ(mm):0.02
・容量(L):90
・JANコード:4902393507981
・トラスココード:826-6595
・質量:343.8g
【材質/仕上】
・材質:高密度ポリエチレン(HDPE)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

185

10個入り

型番 : HT98-HCL
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 185
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サニパック HT98容量表記入り白半透明ゴミ袋90L 10枚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)