カーボーイ 反射の鉄人ドットマークY

カーボーイ 反射の鉄人ドットマークY

通常単価:
756
通常出荷日:
11日目

【特長】
・高輝度反射材を使用した反射テープです。
【用途】
・マーキングとして
・視認性向上の為
【商品仕様】
・色:イエロー
・取付方法:貼付タイプ
・直径(mm):25
・直径(mm):25
・入り数(枚):12
・JANコード:4968124203904
・トラスココード:857-5066
・質量:23g
【材質/仕上】
・PVC

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

756

型番 : HT91
通常出荷日 11日目
通常単価 756

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カーボーイ 反射の鉄人ドットマークYのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)