MIE ハンドタップ(細目) 90×3.0 中

MIE ハンドタップ(細目) 90×3.0 中
通常単価:
186,308
通常出荷日:
4日目

【用途】
・鉄・軽金属ねじ山修正・作製用
【商品仕様】
・加工ねじ・メートルねじ用M90X3.0
・トラスココード:826-6312
・質量:5300
【材質/仕上】
・低合金鋼(SKS)

(i)ご注意

  • ステンレス製のねじ類には、使用できません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HT-90X3.0-2

型番
HT-90X3.0-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

186,308円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

MIE ハンドタップ(細目) 90×3.0 中の型番HT-90X3.0-2のページです。
型番HT-90X3.0-2に関する仕様情報を記載しております。

HT-90X3.0-2で型番確定

MIE ハンドタップ(細目) 90×3.0 中のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)