(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIE ハンドタップ(細目) 76×4.0 先

MIE ハンドタップ(細目) 76×4.0 先
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
142,292
通常出荷日:
2日目

【用途】
・鉄・軽金属ねじ山修正・作製用
【商品仕様】
・加工ねじ・メートルねじ用M76X4.0
・トラスココード:826-6269
・質量:3600
【材質/仕上】
・低合金鋼(SKS)

(i)ご注意

  • ステンレス製のねじ類には、使用できません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HT-76X4.0-1

型番

HT-76X4.0-1

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

142,292円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

MIE ハンドタップ(細目) 76×4.0 先の型番HT-76X4.0-1のページです。
型番HT-76X4.0-1に関する仕様情報を記載しております。

HT-76X4.0-1で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIE ハンドタップ(細目) 76×4.0 先

MIE ハンドタップ(細目) 76×4.0 先

    MIE ハンドタップ(並目) 40×4.0 先

    MIE ハンドタップ(並目) 40×4.0 先

      MIE ハンドタップ(細目) 76×4.0 仕上

      MIE ハンドタップ(細目) 76×4.0 仕上

        MIE ハンドタップ(並目) 40×4.0 仕上

        MIE ハンドタップ(並目) 40×4.0 仕上

          MIE ハンドタップ(細目) 76×3.0 先

          MIE ハンドタップ(細目) 76×3.0 先

            MIE ハンドタップ(細目) 76×2.0 先

            MIE ハンドタップ(細目) 76×2.0 先

              MIE ハンドタップ(細目) 76×4.0 中

              MIE ハンドタップ(細目) 76×4.0 中

                MIE ハンドタップ(細目) 75×4.0 先

                MIE ハンドタップ(細目) 75×4.0 先

                  MIE ハンドタップ(細目) 64×4.0 先

                  MIE ハンドタップ(細目) 64×4.0 先

                    MIE ハンドタップ(細目) 64×4.0 仕上

                    MIE ハンドタップ(細目) 64×4.0 仕上

                      MIE ハンドタップ(細目) 4.0×0.5 先

                      MIE ハンドタップ(細目) 4.0×0.5 先

                        MIE ハンドタップ(細目) 72×4.0 先

                        MIE ハンドタップ(細目) 72×4.0 先

                          MIE ハンドタップ(細目) 52×4.0 仕上

                          MIE ハンドタップ(細目) 52×4.0 仕上

                            メーカー ミエラセン ミエラセン ミエラセン ミエラセン ミエラセン ミエラセン ミエラセン ミエラセン ミエラセン ミエラセン ミエラセン ミエラセン ミエラセン
                            通常価格
                            (税別)
                            142,292円 13,578円 142,292円 13,578円 142,292円 142,292円 142,292円 126,128円 96,034円 96,034円 593円 114,282円 63,795円
                            通常出荷日 2日目   5日目   2日目   5日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   5日目   2日目   5日目  

                            MIE ハンドタップ(細目) 76×4.0 先のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)