豊稔 光山作自動押切 390mm

豊稔 光山作自動押切 390mm
通常単価:
13,500
通常出荷日:
5日目

【特長】
・刃がスライドし、対象物を鋭くカットです。
【用途】
・ワラ・廃材の切断用。
【商品仕様】
・全長(mm):660
・刃長(mm):390
・全幅(mm):120
・全幅(mm):120
・刃長(mm):390
・JANコード:4543983756558
・質量:4800g
【材質/仕上】
・刃:高炭素刃物鋼
・柄:パイン材

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HT-5655

型番
HT-5655
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,500円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

豊稔 光山作自動押切 390mmの型番HT-5655のページです。
型番HT-5655に関する仕様情報を記載しております。

HT-5655で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)