自動押切

自動押切
通常単価:
11,250円~
通常出荷日:
5日目

【特長】
・刃がスライドし、対象物を鋭くカットです。
【用途】
・ワラ・廃材の切断用。

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
HT-5653
HT-5654
HT-5655
HT-5656
HT-5657
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃長(mm) 全長(mm) 全幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

11,250円

1個

5日目

33066012045439837565344000.000136-0854

12,000円

1個

5日目

36066012045439837565414500.000136-0858

13,500円

1個

5日目

39066012045439837565584800.000136-0856

15,750円

1個

5日目

42085014045439837565657100.000136-0853

18,750円

1個

5日目

45085014045439837565727200.000136-0855

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

材質1 刃:高炭素刃物鋼●柄:パイン材

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)