(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

豊稔 光山作本職用 4本爪鍬

豊稔 光山作本職用 4本爪鍬
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
5,593
通常出荷日:
11日目

【特長】
・職人が一つ一つ鍛造しています。
・強度を持たせながらも、軽く使い易く、切れ味良く仕上げています。
【用途】
・耕す作業用。
【商品仕様】
・刃長(mm):190
・刃幅(mm):297
・全長(mm):1050
・JANコード:4543983755216
・質量:1880g
【材質/仕上】
・刃:高炭素刃物鋼
・柄:樫

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HT-5521

型番

HT-5521

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,593円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

豊稔 光山作本職用 4本爪鍬の型番HT-5521のページです。
型番HT-5521に関する仕様情報を記載しております。

HT-5521で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

豊稔 光山作本職用 4本爪鍬のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)