(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

豊稔 光山作窓明草削り鍬 鋼付 240mm

豊稔 光山作窓明草削り鍬 鋼付 240mm
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
3,075
通常出荷日:
5日目

【特長】
・草削り鍬です。
【用途】
・草削・草取用。
【商品仕様】
・刃長(mm):240
・刃幅(mm):150
・全長(mm):1200
・JANコード:4543983755124
・質量:900g
【材質/仕上】
・刃:高炭素刃物鋼(SK)
・柄:パイン材

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HT-5512

型番

HT-5512

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,075円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

肥後守ナイフ  (折込式)  画像

肥後守ナイフ (折込式)

豊稔

【特長】今も製法は赤く焼けた鉄片が火花を散らす鍛造火造りです。肥後守、最後の伝統工芸士が製造。刃物産地、兵庫県三木市より肥後守最後の名匠が安来地方(島根県)の最高級鋼日立金属安来鋼青紙を火入れし、刃を鍛えた逸品です。

片刃薄鎌  画像

片刃薄鎌

豊稔

【特長】本鋼付です。完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。何度でも刃研ぎができます。(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。

万能鎌  画像

万能鎌

豊稔

【特長】裏目式鋸鎌に角度を付けているため、草削り・取り、草刈りにと万能に使っていただける逸品です。お庭のお掃除に最適です。

豊稔 光山作窓明草削り鍬 鋼付 240mmの型番HT-5512のページです。
型番HT-5512に関する仕様情報を記載しております。

HT-5512で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

豊稔 光山作窓明草削り鍬 鋼付 240mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)