(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIE ハンドタップ(細目) 54×2.0 中

MIE ハンドタップ(細目) 54×2.0 中
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
72,026
通常出荷日:
6日目

【用途】
・鉄・軽金属ねじ山修正・作製用
【商品仕様】
・加工ねじ・メートルねじ用M54X2.0
・トラスココード:826-6117
・質量:1600
【材質/仕上】
・低合金鋼(SKS)

(i)ご注意

  • ステンレス製のねじ類には、使用できません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HT-54X2.0-2

型番

HT-54X2.0-2

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

72,026円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

MIE ハンドタップ(細目) 54×2.0 中の型番HT-54X2.0-2のページです。
型番HT-54X2.0-2に関する仕様情報を記載しております。

HT-54X2.0-2で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

MIE ハンドタップ(細目) 54×2.0 中のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)