MIE ハンドタップ(細目) 24.0×2.0 先

MIE ハンドタップ(細目) 24.0×2.0 先
通常単価:
4,414
通常出荷日:
5日目

【用途】
・鉄・軽金属ねじ山修正・作製用
【商品仕様】
・加工ねじ・メートルねじ用M24.0X2.0
・トラスココード:825-7800
・質量:250
【材質/仕上】
・低合金鋼(SKS)

(i)ご注意

  • ステンレス製のねじ類には、使用できません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HT-24.0X2.0-1

型番
HT-24.0X2.0-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,414円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

MIE ハンドタップ(細目) 24.0×2.0 先の型番HT-24.0X2.0-1のページです。
型番HT-24.0X2.0-1に関する仕様情報を記載しております。

HT-24.0X2.0-1で型番確定

MIE ハンドタップ(細目) 24.0×2.0 先のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)