(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

豊稔 金光山作 本職用 刈込鋏 安来鋼青紙 270mm

豊稔 金光山作 本職用 刈込鋏 安来鋼青紙 270mm
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
21,774
通常出荷日:
7日目

【特長】
・刀の造りを継承した、鋼付タイプですで最高の切れ味です。
・刃研ぎOKです。
【用途】
・生垣などの刈込用。
【商品仕様】
・刃長(mm):270
・全長(mm):850
・刃幅(mm):32
・刃幅(mm):32
・JANコード:4543983720306
・質量:1040g
【材質/仕上】
・刃:高炭素刃物鋼(青紙)
・柄:樫

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HT-2030

型番
HT-2030
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

21,774円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

豊稔 金光山作 本職用 刈込鋏 安来鋼青紙 270mmの型番HT-2030のページです。
型番HT-2030に関する仕様情報を記載しております。

HT-2030で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

豊稔 金光山作 本職用 刈込鋏 安来鋼青紙 270mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)