(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステン用 切箸左用厚物直刃

ステン用 切箸左用厚物直刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
34,082円~
通常出荷日:
11日目

【特長】
・左利きの直線切りに対応できます。
【用途】
・板金加工用鋏。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.4
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.4
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.5
  • 切断能力(mm)銅板
    0.6

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 325
  • 340
  • 380
  • 解除
刃長(mm)

絞り込み

  • 55
  • 57
  • 62
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 853-4323
  • 853-4322
  • 853-4321
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 820
  • 850.000
  • 1200
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
325
55
853-4321
820

11日目

34,082

型番 : HSTS-5330
通常出荷日 11日目
通常単価 34,082

スペック

  • 全長(mm)
    325
  • 刃長(mm)
    55
  • トラスココード
    853-4321
  • 質量(g)
    820
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.4
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.4
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.5
  • 切断能力(mm)銅板
    0.6
340
57
853-4322
850.000

11日目

45,272

型番 : HSTS-5333
通常出荷日 11日目
通常単価 45,272

スペック

  • 全長(mm)
    340
  • 刃長(mm)
    57
  • トラスココード
    853-4322
  • 質量(g)
    850.000
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.4
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.4
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.5
  • 切断能力(mm)銅板
    0.6
380
62
853-4323
1200

11日目

52,813

型番 : HSTS-5336
通常出荷日 11日目
通常単価 52,813

スペック

  • 全長(mm)
    380
  • 刃長(mm)
    62
  • トラスココード
    853-4323
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.4
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.4
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.5
  • 切断能力(mm)銅板
    0.6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ステン用 切箸左用厚物直刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)