(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステン用 切箸左用エグリ210mm

ステン用 切箸左用エグリ210mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
24,564
通常出荷日:
11日目

【特長】
・左利きのきつい曲線切りに対応できます。
【用途】
・板金加工用鋏。

基本スペック

  • 全長(mm)
    230
  • 刃長(mm)
    40
  • トラスココード
    853-4319
  • 質量(g)
    330
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.4
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.4
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.5
  • 切断能力(mm)銅板
    0.6

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

24,564

型番 : HSTS-5221
通常出荷日 11日目
通常単価 24,564

スペック

  • 全長(mm)
    230
  • 刃長(mm)
    40
  • トラスココード
    853-4319
  • 質量(g)
    330
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.4
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.4
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.5
  • 切断能力(mm)銅板
    0.6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ステン用 切箸左用エグリ210mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)