(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

盛光 切箸左用厚物エグリ 300mm

盛光 切箸左用厚物エグリ 300mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
33,238
通常出荷日:
11日目

【特長】
・左利きのきつい曲線切りに対応できます。
【用途】
・板金加工用鋏。
【商品仕様】
・切断能力(mm)鉄板:0.5
・全長(mm):310
・切断能力(mm)銅板:0.6
・切断能力(mm)ステンレス板:0.4
・刃長(mm):52
・タイプ:鉄板用
・切断能力(mm):0.4
・切断能力(mm):0.4
・主対応素材:GL鋼板・銅板
・JANコード:4560118240607
・トラスココード:853-4300
・質量:750g
【材質/仕上】
・本体:極軟鋼SAE1006
・刃:日立安来鋼青紙

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

33,238

型番 : HSTM-5530
通常出荷日 11日目
通常単価 33,238

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

盛光 切箸左用厚物エグリ 300mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)