(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

切箸左用厚物柳刃

切箸左用厚物柳刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
26,252円~
通常出荷日:
11日目

【特長】
・左利きの曲線・直線切りに対応できます。
【用途】
・板金加工用鋏。

基本スペック

  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.4
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.4
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.5
  • 切断能力(mm)銅板
    0.6

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 265
  • 290
  • 315
  • 335
  • 380
  • 解除
刃長(mm)

絞り込み

  • 47
  • 50
  • 52
  • 55
  • 62
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4560118240508
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 853-4297
  • 853-4296
  • 853-4295
  • 853-4294
  • 853-4293
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 600
  • 690
  • 820
  • 860.000
  • 1200
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
265
47
-
853-4293
600

11日目

26,252

型番 : HSTM-5424
通常出荷日 11日目
通常単価 26,252

スペック

  • 全長(mm)
    265
  • 刃長(mm)
    47
  • JANコード
    -
  • トラスココード
    853-4293
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.4
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.4
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.5
  • 切断能力(mm)銅板
    0.6
290
50
-
853-4294
690

11日目

29,553

型番 : HSTM-5427
通常出荷日 11日目
通常単価 29,553

スペック

  • 全長(mm)
    290
  • 刃長(mm)
    50
  • JANコード
    -
  • トラスココード
    853-4294
  • 質量(g)
    690
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.4
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.4
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.5
  • 切断能力(mm)銅板
    0.6
315
52
4560118240508
853-4295
820

11日目

33,238

型番 : HSTM-5430
通常出荷日 11日目
通常単価 33,238

スペック

  • 全長(mm)
    315
  • 刃長(mm)
    52
  • JANコード
    4560118240508
  • トラスココード
    853-4295
  • 質量(g)
    820
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.4
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.4
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.5
  • 切断能力(mm)銅板
    0.6
335
55
-
853-4296
860.000

11日目

49,897

型番 : HSTM-5433
通常出荷日 11日目
通常単価 49,897

スペック

  • 全長(mm)
    335
  • 刃長(mm)
    55
  • JANコード
    -
  • トラスココード
    853-4296
  • 質量(g)
    860.000
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.4
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.4
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.5
  • 切断能力(mm)銅板
    0.6
380
62
-
853-4297
1200

11日目

51,767

型番 : HSTM-5436
通常出荷日 11日目
通常単価 51,767

スペック

  • 全長(mm)
    380
  • 刃長(mm)
    62
  • JANコード
    -
  • トラスココード
    853-4297
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.4
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.4
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.5
  • 切断能力(mm)銅板
    0.6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)