(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

切箸厚物直刃 240mm

切箸厚物直刃 240mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
10,439
通常出荷日:
6日目

【特長】
・厚板の直線切りに対応できます。
【用途】
・板金加工用鋏。

基本スペック

  • 全長(mm)
    250
  • 刃長(mm)
    50
  • JANコード
    4560118240317
  • トラスココード
    853-4213
  • 質量(g)
    490.000
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.6

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

6日目

10,439

型番 : HSTM-0324
通常出荷日 6日目
通常単価 10,439

スペック

  • 全長(mm)
    250
  • 刃長(mm)
    50
  • JANコード
    4560118240317
  • トラスココード
    853-4213
  • 質量(g)
    490.000
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)