(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

本職板金鋏 ハイスM1厚物直刃

本職板金鋏 ハイスM1厚物直刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
42,837円~
通常出荷日:
11日目~

【特長】
・はがねの頂点に立つハイス鋼は過酷な使用に耐え、驚異的な硬度と耐久力です。
・本職用板金鋏になります。
・直線切りに対応できます。
【用途】
・板金加工用本職鋏。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410
  • 材質2
    刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.6

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 255
  • 290
  • 320
  • 350
  • 380
  • 385
  • 405
  • 解除
刃長(mm)

絞り込み

  • 40
  • 43
  • 48
  • 50
  • 54
  • 55
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4560118243066
  • 4560118243073
  • 4560118243080
  • 4560118243196
  • 4560118243202
  • 4560118243219
  • 4560118243226
  • 4560118243233
  • 4560118243240
  • 4560118243387
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 853-4187
  • 853-4186
  • 853-4185
  • 853-4184
  • 853-4183
  • 853-4182
  • 853-4181
  • 853-4180
  • 853-4179
  • 853-4178
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 550.000
  • 620
  • 830.000
  • 900
  • 910.000
  • 1000.000
  • 1110.000
  • 1120.000
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
320
43
4560118243387
853-4178
900

11日目

46,465

型番 : HSTH-0330
通常出荷日 11日目
通常単価 46,465

スペック

  • 全長(mm)
    320
  • 刃長(mm)
    43
  • JANコード
    4560118243387
  • トラスココード
    853-4178
  • 質量(g)
    900
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410
  • 材質2
    刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.6
350
48
4560118243066
853-4179
900

11日目

49,325

型番 : HSTH-0333
通常出荷日 11日目
通常単価 49,325

スペック

  • 全長(mm)
    350
  • 刃長(mm)
    48
  • JANコード
    4560118243066
  • トラスココード
    853-4179
  • 質量(g)
    900
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410
  • 材質2
    刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.6
385
55
4560118243073
853-4180
1000.000

11日目

50,372

型番 : HSTH-0336
通常出荷日 11日目
通常単価 50,372

スペック

  • 全長(mm)
    385
  • 刃長(mm)
    55
  • JANコード
    4560118243073
  • トラスココード
    853-4180
  • 質量(g)
    1000.000
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410
  • 材質2
    刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.6
405
54
4560118243080
853-4181
1110.000

11日目

59,893

型番 : HSTH-0339
通常出荷日 11日目
通常単価 59,893

スペック

  • 全長(mm)
    405
  • 刃長(mm)
    54
  • JANコード
    4560118243080
  • トラスココード
    853-4181
  • 質量(g)
    1110.000
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410
  • 材質2
    刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.6
255
40
4560118243196
853-4182
550.000

11日目

42,837

型番 : HSTH-0424
通常出荷日 11日目
通常単価 42,837

スペック

  • 全長(mm)
    255
  • 刃長(mm)
    40
  • JANコード
    4560118243196
  • トラスココード
    853-4182
  • 質量(g)
    550.000
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410
  • 材質2
    刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.6
290
50
4560118243202
853-4183
620

11日目

46,744

型番 : HSTH-0427
通常出荷日 11日目
通常単価 46,744

スペック

  • 全長(mm)
    290
  • 刃長(mm)
    50
  • JANコード
    4560118243202
  • トラスココード
    853-4183
  • 質量(g)
    620
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410
  • 材質2
    刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.6
320
50
4560118243219
853-4184
830.000

11日目

46,704

型番 : HSTH-0430
通常出荷日 11日目
通常単価 46,704

スペック

  • 全長(mm)
    320
  • 刃長(mm)
    50
  • JANコード
    4560118243219
  • トラスココード
    853-4184
  • 質量(g)
    830.000
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410
  • 材質2
    刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.6
350
48
4560118243226
853-4185
910.000

11日目

47,454

型番 : HSTH-0433
通常出荷日 11日目
通常単価 47,454

スペック

  • 全長(mm)
    350
  • 刃長(mm)
    48
  • JANコード
    4560118243226
  • トラスココード
    853-4185
  • 質量(g)
    910.000
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410
  • 材質2
    刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.6
380
54
4560118243233
853-4186
1110.000

お見積り

50,727

型番 : HSTH-0436
通常出荷日 お見積り
通常単価 50,727

スペック

  • 全長(mm)
    380
  • 刃長(mm)
    54
  • JANコード
    4560118243233
  • トラスココード
    853-4186
  • 質量(g)
    1110.000
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410
  • 材質2
    刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.6
405
54
4560118243240
853-4187
1120.000

11日目

57,133

型番 : HSTH-0439
通常出荷日 11日目
通常単価 57,133

スペック

  • 全長(mm)
    405
  • 刃長(mm)
    54
  • JANコード
    4560118243240
  • トラスココード
    853-4187
  • 質量(g)
    1120.000
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410
  • 材質2
    刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

本職板金鋏 ハイスM1厚物直刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)