(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

本職板金鋏 ハイスM1エグリ刃210mm

本職板金鋏 ハイスM1エグリ刃210mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
37,189
通常出荷日:
11日目

【特長】
・はがねの頂点に立つハイス鋼は過酷な使用に耐え、驚異的な硬度と耐久力です。
・本職用板金鋏になります。
・きつい曲線切りや、穴のくり抜きなどに使います。
【用途】
・板金加工用本職鋏。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 全長(mm)
    225
  • 刃長(mm)
    40
  • JANコード
    4560118243103
  • トラスココード
    853-4177
  • 質量(g)
    350
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410●刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.5

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

37,189

型番 : HSTH-0221
通常出荷日 11日目
通常単価 37,189

スペック

  • 全長(mm)
    225
  • 刃長(mm)
    40
  • JANコード
    4560118243103
  • トラスココード
    853-4177
  • 質量(g)
    350
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410●刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.5

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

本職板金鋏 ハイスM1エグリ刃210mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)