大同 メタルソー 370X3.0X50X3

大同 メタルソー 370X3.0X50X3
通常単価:
28,243
通常出荷日:
11日目

【特長】
・厳選された素材から製作された強靭な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。切断材に応じて各種のピッチに対応できます。
【用途】
・鉄・ステンレス・非鉄金属など。
【商品仕様】
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4
・用途:大同興業用
・用途:大同興業用
・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×50.0×3
・370X3.0X50X3
・JANコード:4535719517038
・トラスココード:852-4095
・質量:2.24kg
【材質/仕上】
・高速度鋼。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HSS370X3.0X50X3

型番
HSS370X3.0X50X3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

28,243円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

大同 メタルソー 370X3.0X50X3の型番HSS370X3.0X50X3のページです。
型番HSS370X3.0X50X3に関する仕様情報を記載しております。

HSS370X3.0X50X3で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)