巻尺用交換ハンドル・ケースハンドル+ケース

巻尺用交換ハンドル・ケースハンドル+ケース
通常単価:
1,669円~
通常出荷日:
2日目

【特長】
・経済的な交換用ケース+ハンドルです。

(i)ご注意

  • 事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。 幼児の手の届かない所に保管してください。

型番

20 の型番候補があります候補を表示

型番
ESW-CS100
ETN-CS100
HCS-CS50
HSP3-CS30
HSP3-CS50
HSP-CS30
HSP-CS50
HSW-CS30
HSW-CS50
HTN-CS50
YNS-CS10
YNS-CS50
YSL3-CS30
YSL3-CS50
YSL-CS20
YSL-CS30
YSL-CS50
YSR-CS30
YSR-CS50
YSR-CS100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g)

17,664円

1個

2日目

4975364035301813-44741550.000

13,826円

1個

2日目

4975364035202813-44771083.000

4,317円

1個

2日目

4975364035219828-6852327.000

3,923円

1個

2日目

4975364035240813-4504445.000

4,317円

1個

2日目

4975364035257813-4505566.000

3,923円

1個

2日目

4975364035226813-4497290.000

4,317円

1個

2日目

4975364035233813-4498320.000

4,317円

1個

2日目

4975364035288813-4513310

4,704円

1個

2日目

4975364035295813-4514340.000

4,317円

1個

2日目

4975364035196813-4517304.000

1,669円

1個

2日目

4975364035318813-468598.000

2,371円

1個

2日目

4975364035349813-4688300.000

2,213円

1個

2日目

4975364035387813-4692405.000

2,451円

1個

2日目

4975364035394813-4693450

1,988円

1個

2日目

4975364035356813-4689280.000

2,213円

1個

2日目

4975364035363813-4690280.000

2,451円

1個

2日目

4975364035370813-4691340.000

2,451円

1個

2日目

4975364035400813-4700280.000

2,603円

1個

2日目

4975364035417813-4701500.000

4,317円

1個

2日目

4975364035424813-4699690

Loading...

  1. 1

基本情報

材質1 ケース、ハンドル:ABS樹脂

巻尺用交換ハンドル・ケースハンドル+ケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)