(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

本職板金鋏 SLD銅板用直刃300mm

本職板金鋏 SLD銅板用直刃300mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
19,866
通常出荷日:
11日目

【特長】
・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
・刃の厚みを細く仕上げて切断面の歪を押さえています。
・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。
・本職用銅板用金切鋏になります。
【用途】
・板金加工用本職鋏。

基本スペック

  • 全長(mm)
    335
  • 刃長(mm)
    95
  • JANコード
    4560118242380
  • トラスココード
    853-4165
  • 質量(g)
    440.000
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来ハガネSLD鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

19,866

型番 : HSLD-9030
通常出荷日 11日目
通常単価 19,866

スペック

  • 全長(mm)
    335
  • 刃長(mm)
    95
  • JANコード
    4560118242380
  • トラスココード
    853-4165
  • 質量(g)
    440.000
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来ハガネSLD鋼

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

本職板金鋏 SLD銅板用直刃300mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)