(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

本職板金鋏 SLD左用柳刃240mm

本職板金鋏 SLD左用柳刃240mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
35,886
通常出荷日:
11日目

【特長】
・左利き用です。
・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
・曲線・直線切りに対応できます。
・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。
・本職用板金鋏になります。
【用途】
・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 全長(mm)
    265
  • 刃長(mm)
    60
  • JANコード
    4560118242588
  • トラスココード
    853-4162
  • 質量(g)
    470.000
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来ハガネSLD鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

35,886

型番 : HSLD-5124
通常出荷日 11日目
通常単価 35,886

スペック

  • 全長(mm)
    265
  • 刃長(mm)
    60
  • JANコード
    4560118242588
  • トラスココード
    853-4162
  • 質量(g)
    470.000
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来ハガネSLD鋼

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

本職板金鋏 SLD左用柳刃240mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)