(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

その他の型番を見る
本職板金鋏 SLDハゼW切240mm HSLD-1824

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

本職板金鋏 SLDハゼW切240mm
型番:HSLD-1824

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価 : 17,271 特別価格 17,271
通常出荷日 : 11日目

【特長】
・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用してます。
・表面はクロニッケルメッキ仕上げになります。
・本職用板金鋏になります。
【用途】
・板金加工用本職鋏。

HSLD-1824のスペック

  • 全長(mm)
    250
  • 刃長(mm)
    30
  • JANコード
    4560118242441
  • トラスココード
    853-4149
  • 質量(g)
    430
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来ハガネSLD鋼

本職板金鋏 SLDハゼW切240mmの型番HSLD-1824のページです。
型番HSLD-1824に関する仕様情報を記載しております。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)