(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

切箸 寿柳刃

切箸 寿柳刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
15,030円~
通常出荷日:
4日目~

【特長】
・ステン製で錆にくい鋏です。曲線や直線用です。
【用途】
・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます

基本スペック

  • 材質1
    本体:ステンレス鋼
  • 材質2
    刃:日立安来鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 220
  • 245
  • 260
  • 280
  • 290
  • 320
  • 解除
刃長(mm)

絞り込み

  • 50
  • 55
  • 63
  • 70
  • 80
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4560118244766
  • 4560118244773
  • 4560118244780
  • 4560118244797
  • 4560118244803
  • 4560118244810
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 853-4121
  • 853-4120
  • 853-4116
  • 853-4115
  • 853-4114
  • 853-4113
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 320
  • 400.000
  • 460
  • 550.000
  • 600
  • 610
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
220
50
4560118244766
853-4113
320

4日目

15,030

型番 : HSKO-0121
通常出荷日 4日目
通常単価 15,030

スペック

  • 全長(mm)
    220
  • 刃長(mm)
    50
  • JANコード
    4560118244766
  • トラスココード
    853-4113
  • 質量(g)
    320
  • 材質1
    本体:ステンレス鋼
  • 材質2
    刃:日立安来鋼
245
55
4560118244773
853-4114
400.000

11日目

15,951

型番 : HSKO-0124
通常出荷日 11日目
通常単価 15,951

スペック

  • 全長(mm)
    245
  • 刃長(mm)
    55
  • JANコード
    4560118244773
  • トラスココード
    853-4114
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    本体:ステンレス鋼
  • 材質2
    刃:日立安来鋼
280
70
4560118244780
853-4115
550.000

11日目

18,023

型番 : HSKO-0127
通常出荷日 11日目
通常単価 18,023

スペック

  • 全長(mm)
    280
  • 刃長(mm)
    70
  • JANコード
    4560118244780
  • トラスココード
    853-4115
  • 質量(g)
    550.000
  • 材質1
    本体:ステンレス鋼
  • 材質2
    刃:日立安来鋼
320
80
4560118244797
853-4116
610

11日目

20,035

型番 : HSKO-0130
通常出荷日 11日目
通常単価 20,035

スペック

  • 全長(mm)
    320
  • 刃長(mm)
    80
  • JANコード
    4560118244797
  • トラスココード
    853-4116
  • 質量(g)
    610
  • 材質1
    本体:ステンレス鋼
  • 材質2
    刃:日立安来鋼
260
63
4560118244803
853-4120
460

11日目

17,271

型番 : HSKO-0624
通常出荷日 11日目
通常単価 17,271

スペック

  • 全長(mm)
    260
  • 刃長(mm)
    63
  • JANコード
    4560118244803
  • トラスココード
    853-4120
  • 質量(g)
    460
  • 材質1
    本体:ステンレス鋼
  • 材質2
    刃:日立安来鋼
290
70
4560118244810
853-4121
600

11日目

18,776

型番 : HSKO-0627
通常出荷日 11日目
通常単価 18,776

スペック

  • 全長(mm)
    290
  • 刃長(mm)
    70
  • JANコード
    4560118244810
  • トラスココード
    853-4121
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    本体:ステンレス鋼
  • 材質2
    刃:日立安来鋼

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、現在電話での受付は行っておりません。
お手数をおかけいたしますがお問い合わせフォームをご利用ください。

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)