ユニ 平型ストレートエッチ B級 600mm

ユニ 平型ストレートエッチ B級 600mm
通常単価:
-
通常出荷日:
11日目

【特長】
・鋼製で研磨仕上げを施しています。
・平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
【用途】
・平面度・真直度、平行度の検査測定用。
【商品仕様】
・精度(μm):44
・長さ(mm):600
・幅(mm):47
・厚さ(mm):5
・研磨仕上げ
・JANコード:4520698004785
・トラスココード:838-1026
・質量:1kg
【材質/仕上】
・特殊工具鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HSHB-600

型番
HSHB-600
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

11日目

Loading...

  1. 1

ユニ 平型ストレートエッチ B級 600mmの型番HSHB-600のページです。
型番HSHB-600に関する仕様情報を記載しております。

HSHB-600で型番確定

ユニ 平型ストレートエッチ B級 600mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)