ポケットサイズ温湿度計

ポケットサイズ温湿度計
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・静電容量式湿度センサーを採用し、再現性、信頼性を向上しています。
【用途】
・環境試験器、恒温恒湿槽、クリーンベンチ、食品貯蔵庫、穀物倉庫、温室、美術館・博物館、食品輸送車などの温湿度計測・管理。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
HN-CHNR
HN-CHNS
HN-CHPR
HN-CHPS
HN-CHTR
HN-CHTS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g)

-

1個

お見積り

838-2405150.000

-

1個

お見積り

838-2406150.000

-

1個

お見積り

838-2407250.000

-

1個

お見積り

838-2408250.000

-

1個

お見積り

838-2409220.000

-

1個

お見積り

838-2410220.000

Loading...

  1. 1

基本情報

測定温度範囲(℃) -10~50 測定湿度範囲(%RH) 0~100

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)