大研 樹脂製平板1000型

大研 樹脂製平板1000型
通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
・穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
【用途】
・土木資材として。
・土留めや花壇に。
【商品仕様】
・サイズ(mm):W1000xH300XD15
・JANコード:4942088001950
・トラスココード:134-7459
・質量:4.6kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)

(i)ご注意

  • 施工にあたっては、安全帽、手袋等保護具を着用し、怪我には十分注意してください。 偏った荷重がかかると曲がることがあります。また、強い日光により反ることがありますがプラスチックの特性によるもので異常ではありません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HI1000

型番
HI1000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

100φ擬木杭・丸太 画像

100φ擬木杭・丸太

大研化成工業

万能杭 画像

万能杭

大研化成工業

擬木杭 画像

擬木杭

大研化成工業

大研 樹脂製平板1000型の型番HI1000のページです。
型番HI1000に関する仕様情報を記載しております。

HI1000で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)