タジマ ハードグラス HG-3 イエロー

タジマ ハードグラス HG-3 イエロー

通常単価:
2,088
通常出荷日:
1日目

【特長】
・レンズは衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。
・紫外線を99.9%カットします。
・レンズ角度を4段階調節できます。
【用途】
・安全保護メガネ
【商品仕様】
・レンズ色:イエロー
・テンプルカラー:ブラック
・レンズ厚(mm):約2.4
・防曇加工:○
・防傷加工:○
・UVカット:○
・ツル調整:-
・角度調整:○
・ノーズパッド:-
・ANSI規格品(Z87.1)
・帯電防止加工
・ハードグラス用ストラップ対応
・レンズ厚:約2.4mm
・表面キズ防止加工
・曇り止め処理
・JANコード:4975364069061
・トラスココード:813-4832
・質量:27g
【材質/仕上】
・レンズ・フレーム:ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

2,088

型番 : HG-3Y
通常出荷日 1日目
通常単価 2,088

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

タジマ ハードグラス HG-2 クリア 画像

タジマ ハードグラス HG-2 クリア

TJMデザインタジマツール

タジマ ハードグラス HG-3 クリア 画像

タジマ ハードグラス HG-3 クリア

TJMデザインタジマツール

タジマ ハードグラス HG-3 イエローのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)