光 マーカー用黒板 白木 600×900

光 マーカー用黒板 白木 600×900

通常単価:
5,788
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ボード用マーカーで自由にかき消しできます。
【用途】
・店頭や受付での標示に。
【商品仕様】
・マーカー用黒板白木600×900
・JANコード:4977720891132
・トラスココード:820-1172
・質量:3.22kg
【材質/仕上】
・木 スチール

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

5,788

この商品は5個からご注文いただけます。

型番 : HBD609W
通常出荷日 5日目
通常単価 5,788

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

光 マーカー用黒板 白木 600×900のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)