ハセガワ アルミブリッジ ゴムクローラゴムタイヤ専用HBBKS型3.0m/セット

ハセガワ アルミブリッジ ゴムクローラゴムタイヤ専用HBBKS型3.0m/セット

通常単価:
209,000
通常出荷日:
7日目

【特長】
・小型建機用にコストを抑えたブリッジです。
【用途】
・主に小型建機の、トラック荷台や段差地の揚げ降ろし時に使用します。
【商品仕様】
・全長(m):3.00
・全長(m):3.00
・セット最大積載質量(t):2.6
・1本当たり重量(kg):31.0
・有効幅(cm):34
・2本1セット
・トラスココード:851-5341
・質量:62kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 上端部にベロタイプとツメタイプの2種類ありますのでご注文の際にどちらかご指定ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

209,000

型番 : HBBKS-300-34-2.6
通常出荷日 7日目
通常単価 209,000

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ハセガワ アルミブリッジ ゴムクローラゴムタイヤ専用HBBKS型3.0m/セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)