• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ハセガワ アルミブリッジ 軽量多目的用 HBBH型 1.8m 0.1t/本

ハセガワ アルミブリッジ 軽量多目的用 HBBH型 1.8m 0.1t/本

通常単価:
13,200
通常出荷日:
40日目

【特長】
・必要最小限のスペックでお手頃価格を実現しました。
【用途】
・自転車・ミニバイク・管理機等の、トラック荷台や段差地での揚げ降ろし時に使用します。
【商品仕様】
・全長(m):1.8
・全長(m):1.8
・セット最大積載質量(t):0.1
・有効幅(cm):20
・JANコード:4968757816014
・トラスココード:851-5324
・質量:4kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

40日目

13,200

型番 : HBBH-1
通常出荷日 40日目
通常単価 13,200

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ハセガワ アルミブリッジ 軽量多目的用 HBBH型 1.8m 0.1t/本のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)