IRIS エアリーハイブリッドマットレス

IRIS エアリーハイブリッドマットレス

通常単価:
25,761
通常出荷日:
4日目

【特長】
・ベッドはもちろん、床に1枚でもお使いいただけるボリュームタイプのマットレスです。
・エアロキューブRとウレタンフォームの2層構造で、硬さを選べるリバーシブルタイプです。
・ウレタンフォームは通気性の良い無膜ウレタン「ムマックR」を使用しているので、ウレタンフォームも洗うことが可能です。
・コンパクトに収納できる3つ折りタイプです。
【商品仕様】
・幅(mm):950
・高さ(mm):90
・奥行(mm):1980
・奥行(mm):1980
・ウレタンの硬さ:75N(ふつう)
・JANコード:4905009533619
・トラスココード:784-1809
・質量:5970g
【材質/仕上】
・[側生地]表面:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステルわた100%、裏面:ポリエステル100%
・[中袋]ポリエステル100%
・[中材]上層:ウレタンフォーム、下層:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
【セット内容/付属品】
・中袋3枚

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

25,761

型番 : HB90-S
通常出荷日 4日目
通常単価 25,761

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

IRIS 養生プラダン 画像

IRIS 養生プラダン

アイリスオーヤマ

IRIS 529433ゴム製段差プレート 画像

IRIS 529433ゴム製段差プレート

アイリスオーヤマ

IRIS ゴム製段差プレート 画像

IRIS ゴム製段差プレート

アイリスオーヤマ

IRIS エアリーハイブリッドマットレスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)