プロトティップ コーナーR付きエンドミル

プロトティップ コーナーR付きエンドミル
通常単価:
56,583
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・チタン加工専用超硬エンドミルです。
【用途】
・被削材:鋳鉄、難削材。
・ミーリング加工。
【商品仕様】
・コーナ半径(mm):3
・刃径(mm):20
・刃数:4
・刃長(mm):55
・全長(mm):125
・シャンク径(mm):20
・ACN
・JANコード:4042446187736
・トラスココード:803-0861
・質量:0.51kg
【材質/仕上】
・超硬

型番

1 の型番候補があります候補を表示

H7073417-20X55-3

型番
H7073417-20X55-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

56,583円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

プロトティップ コーナーR付きエンドミルの型番H7073417-20X55-3のページです。
型番H7073417-20X55-3に関する仕様情報を記載しております。

H7073417-20X55-3で型番確定

プロトティップ コーナーR付きエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)