プロトティップ ねじ切りカッター

プロトティップ ねじ切りカッター
通常単価:
51,599
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・超硬ねじ切りカッターです。
・ミーリング加工でねじを作成します。
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
・ねじ切り加工。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):1.75
・呼び寸法:M12
・全長(mm):72
・シャンク径(mm):10
・刃径(mm):9.5
・首下長(mm):27
・刃長(mm):5.25
・刃数(枚):5
・TICN
・JANコード:4042446221157
・トラスココード:803-1274
・質量:0.073kg
【材質/仕上】
・超硬

型番

1 の型番候補があります候補を表示

H5087016-M12

型番
H5087016-M12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

51,599円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

プロトティップ ねじ切りカッターの型番H5087016-M12のページです。
型番H5087016-M12に関する仕様情報を記載しております。

H5087016-M12で型番確定

プロトティップ ねじ切りカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)