タニ メタルソー HSS370x2.5x10P大同興業用

タニ メタルソー HSS370x2.5x10P大同興業用
通常単価:
48,504
通常出荷日:
2日目

【特長】
・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。
・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。
【用途】
・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。
【商品仕様】
・適合メーカー:大同興業用
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4
・最高使用回転数(rpm):-
・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)
・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×50.0×10
・HSS(ブラック)
・トラスココード:722-1631
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・高速度工具鋼(SKH-51)

(i)ご注意

  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

H370X25X50X10

型番
H370X25X50X10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

48,504円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

タニ メタルソー HSS370x2.5x10P大同興業用の型番H370X25X50X10のページです。
型番H370X25X50X10に関する仕様情報を記載しております。

H370X25X50X10で型番確定

タニ メタルソー HSS370x2.5x10P大同興業用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)