(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトティップ Qmax エンドミル

プロトティップ Qmax エンドミル
通常単価:
48,082
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・超硬ラフィングエンドミルです。
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
・ミーリング加工。
【商品仕様】
・コーナ半径(mm):2
・刃径(mm):16
・刃数:6
・刃長(mm):32
・全長(mm):92
・シャンク径(mm):16
・TAX
・JANコード:4042446243722
・トラスココード:803-0074
・質量:0.242kg
【材質/仕上】
・超硬

型番

1 の型番候補があります候補を表示

H3186378-16-2

型番
H3186378-16-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

48,082円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

標準/追加工区分 メーカー標準品

プロトティップ Qmax エンドミルの型番H3186378-16-2のページです。
型番H3186378-16-2に関する仕様情報を記載しております。

H3186378-16-2で型番確定

プロトティップ Qmax エンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)