(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

水銀ランプ用安定器

水銀ランプ用安定器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
13,902
通常出荷日:
4日目

【特長】・一般形高力率安定器です。低力率安定器にコンデンサを内蔵して、力率を改...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • JANコード:
    4530118102311
  • トラスココード:
    805-2923
  • 全長(mm):
    325
  • 質量(g):
    4400.0
  • 材質1:
    亜鉛メッキ鋼板

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

13,902

型番 : H2TC1A41
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 13,902

スペック

  • JANコード
    4530118102311
  • トラスココード
    805-2923
  • 全長(mm)
    325
  • 質量(g)
    4400.0
  • 材質1
    亜鉛メッキ鋼板

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・一般形高力率安定器です。低力率安定器にコンデンサを内蔵して、力率を改善したものです。
【用途】
・工場の高天井照明
・投光照明に。
【材質】
・亜鉛メッキ鋼板

(i)ご注意

  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。
  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水銀ランプ用安定器

水銀ランプ用安定器

    水銀ランプ用安定器

    水銀ランプ用安定器

      水銀ランプ用安定器

      水銀ランプ用安定器

        水銀ランプ用安定器

        水銀ランプ用安定器

          水銀ランプ用安定器

          水銀ランプ用安定器

            水銀ランプ用安定器

            水銀ランプ用安定器

              水銀ランプ用安定器

              水銀ランプ用安定器

                水銀ランプ用安定器

                水銀ランプ用安定器

                  水銀ランプ用安定器

                  水銀ランプ用安定器

                    水銀ランプ用安定器

                    水銀ランプ用安定器

                      水銀ランプ用安定器

                      水銀ランプ用安定器

                        水銀ランプ用安定器

                        水銀ランプ用安定器

                          水銀ランプ用安定器

                          水銀ランプ用安定器

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                            通常価格
                            (税別)
                            13,902円 13,898円 10,482円 13,898円 22,471円 44,727円 10,482円 13,902円 26,871円 33,515円 44,727円 19,376円 11,002円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            JANコード 4530118102311 4530118102281 4530118101437 4530118101345 4530118102434 - 4530118102304 4530118101352 4530118102243 - - 4530118102403 4530118101444
                            トラスココード 805-2923 805-2919 805-2922 805-2920 805-2812 851-4127 805-2921 805-2924 805-2915 805-2934 851-4126 805-2930 805-2918
                            全長(mm) 325 325 265 325 325 570 265 325 345 480 570 325 265
                            質量(g) 4400.0 4700.0 3100.0 4700.0 7100.0 23000.0 3100.0 4400.0 8900.0 16000.0 23000.0 6700.0 3100.0
                            材質1 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)