プロトティップ Protomax Inox エンドミル

プロトティップ Protomax Inox エンドミル
通常単価:
24,334
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材。
・ミーリング加工。
【商品仕様】
・コーナ半径(mm):4
・刃径(mm):20
・刃数:4
・刃長(mm):12
・全長(mm):40.8
・シャンク径(mm):E20
・:TAA
・JANコード:4042446242466
・トラスココード:825-9904
・質量:0.117kg
【材質/仕上】
・超硬

型番

1 の型番候補があります候補を表示

H2EC38217-E20-20-4

型番
H2EC38217-E20-20-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24,334円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

プロトティップ Protomax Inox エンドミルの型番H2EC38217-E20-20-4のページです。
型番H2EC38217-E20-20-4に関する仕様情報を記載しております。

H2EC38217-E20-20-4で型番確定

プロトティップ Protomax Inox エンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)