タジマ ハイ-19 5.5m/尺相当目盛付/ブリスター

タジマ ハイ-19 5.5m/尺相当目盛付/ブリスター
通常単価:
1,463
通常出荷日:
5日目

【特長】
・スピーディな測定ができる、スタンダードタイプです。
【用途】
・一般測定用コンベックス。
【商品仕様】
・テープ長さ(m):5.5
・テープ幅(mm):19
・水平保持(m):1.8
・JANコード:4975364022646
・トラスココード:857-4668
・質量:225g
【材質/仕上】
・テープ:SK85
・バネ:SK85
・ケース:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

H19-55S

型番
H19-55S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,463円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

タジマ ハイ-19 5.5m/尺相当目盛付/ブリスターの型番H19-55Sのページです。
型番H19-55Sに関する仕様情報を記載しております。

H19-55Sで型番確定

タジマ ハイ-19 5.5m/尺相当目盛付/ブリスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)