(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

"ハイコンベックス"ハイ-13紙函

"ハイコンベックス"ハイ-13紙函
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
580
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能

【特長】
・ケース裏面は鉛筆でメモが書ける
・0点補正移動爪
・ショックアブソーバー付です
・爪飛び防止用プロテクター付です

型番

1 の型番候補があります候補を表示

H13-20

Loading...

型番

H13-20

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

580円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

“Gロック” 画像

“Gロック”

TJMデザインタジマツール

ピットメジャー(粘着テープ付) 画像

ピットメジャー(粘着テープ付)

TJMデザインタジマツール

“ロックコンベ” 画像

“ロックコンベ”

TJMデザインタジマツール

基本情報

長さ(m) 2 テープ幅(mm) 13 JANコード 4975364022516
トラスココード 781-4208 質量(g) 65.000 水平保持(m) 1.1

"ハイコンベックス"ハイ-13紙函の型番H13-20のページです。
型番H13-20に関する仕様情報を記載しております。

H13-20で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"ハイコンベックス"ハイ-13紙函

"ハイコンベックス"ハイ-13紙函

    “ハイコンベックス”ハイ-16紙函

    “ハイコンベックス”ハイ-16紙函

      “ハイコンベックス”(尺目盛付)

      “ハイコンベックス”(尺目盛付)

        フリー 13巾・16巾(移動爪)

        フリー 13巾・16巾(移動爪)

          ロックメートル目盛紙函

          ロックメートル目盛紙函

            両面コンパクトフリー 19巾・22巾・25巾

            両面コンパクトフリー 19巾・22巾・25巾

              フリー 13巾・16巾(固定爪)

              フリー 13巾・16巾(固定爪)

                フリーコンベックス

                フリーコンベックス

                  ブレーキ&ロック

                  ブレーキ&ロック

                    フリーマグ

                    フリーマグ

                      タジマ ロック-22 10m/メートル目盛/ブリスター

                      タジマ ロック-22 10m/メートル目盛/ブリスター

                        “リールコンベ”

                        “リールコンベ”

                          タジマ “剛厚ステンロック25”

                          タジマ “剛厚ステンロック25”

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ムラテックKDS TJMデザインタジマツール ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS E-Value ムラテックKDS TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                            通常価格
                            (税別)
                            580円 1,230円~ 1,775円~ 549円~ 843円~ 1,426円~ 549円~ 388円~ 300円~ 1,558円 3,137円 2,911円 3,788円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            長さ(m) 2 - - - - - - - - 3.5 - - -
                            テープ幅(mm) 13 16 25 - - - - - - 16 22 25 25
                            JANコード 4975364022516 - - - - - - - - - 4975364012463 4975364024398 4975364121714
                            トラスココード 781-4208 - - - - - - - - - 820-2945 813-4622 103-0085
                            質量(g) 65.000 - - - - - - - - - 460 452.000 300

                            "ハイコンベックス"ハイ-13紙函のレビュー

                            評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
                            • 屋内での長さ測定2020/06/25
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              チョット長さを測りたいときに重宝してます
                              2mかつ13mm幅しか無いので大きさはかなり小さめです

                              短いからかもしれませんが、13mm幅の割にはテープを伸ばした時にも折れにくいかなと

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)