(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

RIKEN 高圧ホース

RIKEN 高圧ホース

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
49,862
通常出荷日:
お見積り

【特長】・口径Rc1/2の高圧ホースです。【用途】・工事・加工作業用【商品仕様...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • トラスココード:
    852-0086
  • 材質1:
    合成ゴム

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

49,862

型番 : H1/2-3VC
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 49,862

スペック

  • トラスココード
    852-0086
  • 材質1
    合成ゴム

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・口径Rc1/2の高圧ホースです。
【用途】
・工事・加工作業用
【商品仕様】
・片側VCカプラ付
・RIKEN 高圧ホース
・トラスココード:852-0086
・質量:0g
【材質/仕上】
・合成ゴム
【セット内容/付属品】
・VCカプラ付

(i)ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RIKEN 高圧ホース

RIKEN 高圧ホース

    RIKEN 高圧ホース

    RIKEN 高圧ホース

      RIKEN 高圧ホース

      RIKEN 高圧ホース

        RIKEN 高圧ホース

        RIKEN 高圧ホース

          RIKEN ナイロンホース

          RIKEN ナイロンホース

            RIKEN ナイロンホース

            RIKEN ナイロンホース

              高圧ホース H1/2-2VC

              高圧ホース H1/2-2VC

                RIKEN ナイロンホース

                RIKEN ナイロンホース

                  RIKEN 油圧シリンダ複動式

                  RIKEN 油圧シリンダ複動式

                    RIKEN 単動シリンダ

                    RIKEN 単動シリンダ

                      RIKEN ナイロンホース

                      RIKEN ナイロンホース

                        RIKEN ナイロンホース

                        RIKEN ナイロンホース

                          RIKEN 単動シリンダ

                          RIKEN 単動シリンダ

                            メーカー 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格
                            (税別)
                            49,862円 25,710円 115,020円 81,945円 12,581円 18,438円 39,499円 41,059円 90,029円 41,207円 20,872円 10,417円 35,508円
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   16日目   9日目   お見積り   3日目   お見積り   お見積り   お見積り   3日目   6日目  
                            トラスココード 852-0086 852-0084 852-0083 852-0087 852-0129 852-0131 852-0085 852-0128 - 852-0110 852-0132 852-0127 852-0104
                            材質1 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム ナイロン ナイロン 合成ゴム ナイロン - ナイロン ナイロン

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)