(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーコス スラックスH-1193 3 Sグレー 88

コーコス スラックスH-1193 3 Sグレー 88

通常単価(税別):
2,647
通常出荷日:
3日目

【特長】
・ワンランク上のツイル素材を使用しております。
【商品仕様】
・サイズ:88
・JANコード:4944561102222
・トラスココード:854-3110

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

2,647

型番 : H-1193-3-88
通常出荷日 3日目
通常単価(税別) 2,647

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

不織布ツナギ NF-450 画像

不織布ツナギ NF-450

コーコス信岡

【特長】服への汚れ付着、衛生管理の必要なシーンにお勧め。塗装、薬品散布作業時に。掃除や軽作業に。軽い、衛生的、使い捨てツナギ。

撥水不織布つなぎ 画像

撥水不織布つなぎ

コーコス信岡

【特長】不織布素材使用。仕様 : 男女兼用。袖形状 : 長袖。

スマートジャケット 画像

スマートジャケット

コーコス信岡

【特長】左袖マルチポケット。細見シルエット。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

コーコス スラックスH-1193 3 Sグレー 88のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)