ロック 油性ウレタン建物用 クリーム 1.6L

ロック 油性ウレタン建物用 クリーム 1.6L

通常単価:
3,979
通常出荷日:
5日目

【特長】
・耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。
・においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。
【用途】
・屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。
【商品仕様】
・色:クリーム
・容量(L):1.6
・塗布面積([[平米]]):6~7[[平米]](2回塗り)
・塗り重ね可能時間:24時間以上(20℃)
・乾燥時間:約8時間(夏)、約24時間(冬)
・稀釈剤:ペイントうすめ液
・JANコード:4957139132835
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・油性NADウレタン樹脂塗料

基本スペック

  • トラスココード
    851-2222

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,979

この商品は6個からご注文いただけます。

型番 : H06-1628-6S
通常出荷日 5日目
通常単価 3,979

スペック

  • トラスココード
    851-2222

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ロック 油性ウレタン建物用 クリーム 1.6Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)