(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング ムゲン 両面使用 GWP 100mm

ロックスリング ムゲン 両面使用 GWP 100mm

通常単価:
168,999円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)の保護パッド
・鋭利なエッジ部分での擦り切れにも強いアラミド繊維補強ベルトにより、傷みやすい部分をしっかりガードする。
【用途】
・超重量物用ベルトタイプの耐久性のある保護パッドであるため、主ベルトの傷みを格段に抑え、荷役作業において安全な作業且つ長持ちします。

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

基本スペック

  • 材質1
    補強部主材:高強力アラミド繊維

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
トラスココード

絞り込み

  • 809-4259
  • 809-4258
  • 809-4257
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 6820.0
  • 8270.0
  • 9720.0
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
809-4257
6820.0

お見積り

168,999

型番 : GWP-100X4.0
通常出荷日 お見積り
通常単価 168,999

スペック

  • トラスココード
    809-4257
  • 質量(g)
    6820.0
  • 材質1
    補強部主材:高強力アラミド繊維
809-4258
8270.0

お見積り

203,999

型番 : GWP-100X4.5
通常出荷日 お見積り
通常単価 203,999

スペック

  • トラスココード
    809-4258
  • 質量(g)
    8270.0
  • 材質1
    補強部主材:高強力アラミド繊維
809-4259
9720.0

お見積り

238,999

型番 : GWP-100X5.0
通常出荷日 お見積り
通常単価 238,999

スペック

  • トラスココード
    809-4259
  • 質量(g)
    9720.0
  • 材質1
    補強部主材:高強力アラミド繊維

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ロックスリング ムゲン 両面使用 GWP 100mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)