• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

長野 グリセリン入圧力計

長野 グリセリン入圧力計
通常単価:
6,365
通常出荷日:
14日目

【特長】
・ステンレス製の接液部、およびケース材質により耐食性、耐雰囲気性に優れています。
・本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制しかつ内部のリンク機構の摩耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):-0.10~0.00(真空計)
・最小目盛(MPa):0.005
・ケース形状:A
・精度:±1.5% FS
・接続部サイズ:G1/4B
・大きさ(mm):60
・トラスココード:838-3568
・質量:300g
【材質/仕上】
・ブルドン管:ステンレス(SUS316)
・株:ステンレス(SUS316)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GV50-123-OMP

型番
GV50-123-OMP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,365円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

長野 グリセリン入圧力計の型番GV50-123-OMPのページです。
型番GV50-123-OMPに関する仕様情報を記載しております。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番GV50-123-OMPで確定しました。