長野 グリセリン入圧力計

長野 グリセリン入圧力計
通常単価:
6,690
通常出荷日:
3日目

【特長】
・ステンレス製の接液部、およびケース材質により耐食性、耐雰囲気性に優れています。
・本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制しかつ内部のリンク機構の摩耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~1.50
・最小目盛(MPa):0.050
・ケース形状:A
・精度:±1.5% FS
・接続部サイズ:G1/4B
・大きさ(mm):60
・トラスココード:838-3565
・質量:300g
【材質/仕上】
・ブルドン管:ステンレス(SUS316)
・株:ステンレス(SUS316)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GV50-123-1.5MP

型番
GV50-123-1.5MP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,690円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

長野 グリセリン入圧力計の型番GV50-123-1.5MPのページです。
型番GV50-123-1.5MPに関する仕様情報を記載しております。

GV50-123-1.5MPで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)