HIT ギアープーラー

HIT ギアープーラー

通常単価:
4,129
通常出荷日:
5日目

【特長】
・爪の向きを入れ替えて装着する事で「外掛け」「内掛け」と使い分けが可能です。
・使い易くパワー抜群です。
【用途】
・ベアリング、プーリなどの引き抜き作業に最適です。
【商品仕様】
・適用プーリ(mm):40~80
・爪の届く長さ(mm):0~30
・保証荷重(ton):3
・JANコード:4953830400099
・トラスココード:814-5263
・単品単位数量:1丁
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

4,129

型番 : GP75
通常出荷日 5日目
通常単価 4,129

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)