ARM ギヤープーラー3本爪125mm

ARM ギヤープーラー3本爪125mm

通常単価:
5,674
通常出荷日:
1日目

【特長】
・3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。
・爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
・爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
・3本爪で安定して作業ができます。
【商品仕様】
・適用プーリ(mm):55~125
・爪の届く長さ(mm):80
・破断荷重(kN):73.5
・JANコード:4981116114255
・トラスココード:776-6360
・質量:1.6kg

(i)ご注意

  • くわえられるサイズを守ること、これを守らないとはずれて重大な事故になる恐れがあります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

5,674

型番 : GP3-125
通常出荷日 1日目
通常単価 5,674

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ARM ギヤープーラー3本爪125mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)